检查是否可使用DynaStop®
要求:
为使用DynaStop®,反转扭矩M应用反转必须小于最大减速转矩MDSP:
计算反转扭矩:
根据应用已知:
F外部 = 800 N
F反转 = 445 N
结果:
在应用中,使用传动比i总和 = 37.24的MGF2。
在产品手册 > 章节“技术数据” > DynaStop®扭矩中,可针对该规格查明在电机轴转速nDSP为3.08 min−1时的最大减速转矩MDSP为143 Nm。
因此反转扭矩M应用反转小于最大减速转矩。因此可使用DynaStop®:
检查应用速度:
结果:
对于应用示例,外力导致的速度为0.16 m/min。