机械驱动装置故障
下表显示了针对机械驱动装置的故障诊断:
故障 | 可能的原因 | 措施 |
---|---|---|
异常、有规律的运转噪声 | 滚动/碾磨噪声:轴承损坏 | 与SEW-EURODRIVE客户服务部联系 |
异常、有规律的运转噪声 | 敲击噪声:传动装置不协调 | 与SEW-EURODRIVE客户服务部联系 |
异常、无规律的运转噪声 | 润滑油中有异物 | 停止驱动装置,联系SEW-EURODRIVE客户服务部 |
机油从减速器端盖上泄漏 | 减速器端盖上的密封垫不密封 | 与SEW-EURODRIVE客户服务部联系 |
接线盒内漏油 | 内部密封垫损坏 | 与SEW-EURODRIVE客户服务部联系 |
机油在输出端油封上泄漏 | 油封损坏。 在磨合阶段(24小时的运行时间内)油封有可能出现短期内的漏油和/或漏油脂的现象。 | 更换油封 |
机油在输出端油封上泄漏 | 润滑油太多。 在磨合阶段(24小时的运行时间内)油封有可能出现短期内的漏油和/或漏油脂的现象。 | 校正油量 |
机油在输出端油封上泄漏 | 驱动装置用在了错误的安装位置,或透气阀拧入错误位置。 在磨合阶段(24小时的运行时间内)油封有可能出现短期内的漏油和/或漏油脂的现象。 | 正确安装透气阀 |
电机转动,但输出轴不转 | 减速器中的轴轮毂联接断裂 | 驱动装置送修 |