启用功能

警告

掉落的重物会导致危险。
死亡或重伤。
  • 请勿将功能“FCB01时制动器打开/DynaStop®禁用”用于提升装置或负载有潜在掉落危险的应用中。
  • 如下锁定该功能:
    • 通过参数禁用 = “1”(路径:功能 > 输入/输出端 > 基本单元 > DIP开关功能 > FCB01中制动器打开/DynaStop®禁用启用)禁用DIP开关S1/2的功能
    • 将参数FCB01时制动器打开/DynaStop®禁用 – 启用设置为“0”(路径:功能 > 驱动功能 > FCB01输出级禁用),来锁定该功能。

通过“FCB01时打开制动器/禁用DynaStop®禁用”功能,可以在输出级锁定时通过控制信号(数字量输入端或过程数据位)禁用DynaStop®功能。由此可以使负载在水平输送机上自由移动。

首先进行以下设置:

  1. 启用功能
    • 通过DIP开关S1/2
      将DIP开关S1/2“FCB01时制动器打开/DynaStop®禁用 – 启用”切换至 = ON。
    • 通过参数设置
      设置参数禁用 = “1”,禁用DIP开关S1/2。(路径:功能 > 输入/输出端 > 基本单元 > DIP开关功能 > FCB01时制动器打开/DynaStop® 禁用 – 启用)
      将参数“FCB01时制动器打开/DynaStop®禁用 – 启用”设置为“1” [1],以激活功能“FCB01时制动器打开/DynaStop®禁用 – 启用”。(路径:功能 > 驱动功能 > FCB01输出级禁用
  2. 配置控制信号
    • 通过数字量输入端进行控制
      为一个数字量输入端分配功能“FCB01时制动器打开/DynaStop®禁用” [2]。
    • 通过过程数据位进行控制(不适用于DBC规格)
      为一个过程输出位分配功能“FCB01时制动器打开/DynaStop®禁用” [3]。

通过设置的控制信号,可以在功能模块FCB01激活时禁用DynaStop®