功能描述

警告

电动制动功能DynaStop®不允许在一个位置上的确定停止。
死亡或重伤。
  • 严禁将DynaStop®用于提升装置。
  • 在没有自由悬挂负载的爬坡/下坡路段或垂直输送装置上使用DynaStop®时,您必须遵守基本的健康和安全要求(例如EC机械准则2006/42/EC)。
  • 在评估应用程序的风险时,请考虑DynaStop®功能的行为,该行为决定所需的安全措施。

注意

当电机运行时,通过激活FCB01输出级锁定激活DynaStop®。这样可能会产生过高的扭矩,从而损坏驱动部件和设备。
财产损失。
  • 仅当转速为“0”时激活FCB01输出级锁定。

DynaStop®功能可产生反作用于旋转运动的取决于转速的扭矩。

在允许的运行范围内,此扭矩可防止因使用外力(如降低爬坡道)而导致的电机轴过量加速。