安装的前提条件

检查是否符合以下要求:

  • 驱动装置铭牌上规定的电压与电源电压一致。
  • 驱动装置未受损伤(无运输或仓储损坏)。
  • 环境温度符合产品手册、铭牌和润滑剂一章中的润滑剂表的规定。
  • 装配驱动装置不允许在以下环境条件下进行:
    • 易爆环境
    • 气体
    • 蒸汽
    • 辐射
  • 特殊结构设计:驱动装置要根据实际环境条件来设计。
  • 必须彻底清除输出轴和法兰表面上的防锈剂、污垢或类似污染。必须使用常用的溶剂。不得让溶剂进入到油封的密封唇上,否则会损坏材料!
  • 在腐蚀性的环境条件下请保护好输出轴油封,以防磨损。