概述
只要符合基本安全方案的要求,本文档中列举的所有连接方式原则上均适用于安全应用。也就是说,在任何情况下都必须确保DC 24 V安全输入端能够通过一个外部安全继电器或安全控制器断电,从而避免自动重启。
安全组件(例如安全继电器和紧急停止开关)和允许的连接方式的基本选型、安装和使用,必须符合章节集成安全技术、安全技术规定和连接形式中的所有安全技术要求。
接线图是电路原理图,仅限于显示安全子功能及其所需的相关组件。为了确保原理图简明易读,图中未显示需要额外安装的保护装置。这些措施包括,例如:
- 接触保护装置。
- 过电压和低电压保护装置。
- 绝缘故障防护装置。
- 外部导线上的接地和断路故障检测装置。
- 防电磁干扰装置,保证所需抗干扰性能。