Irregularidade 32 Comunicação

Subirregularidade: 32.2

Descrição: Timeout EtherCAT®/SBusPLUS Dados do processo

 

Resposta: Fieldbus – Resposta de Timeout

Causa

Ação

Durante a comunicação EtherCAT®/SBusPLUS, ocorreu um timeout nos dados do processo.

– Verificar instalação do system bus e modul bus.

– Certificar-se de que a configuração EtherCAT®/SBusPLUS esteja definida corretamente no controlador.

– Verificar o tempo limite definido da interface EtherCAT®/SBusPLUS.

Subirregularidade: 32.3

Descrição: Utilizar sinal de sincronização

 

Resposta: Sincronização externa

Causa

Ação

A duração do período do sinal de sincronização não está correto.

Certificar-se de que a configuração EtherCAT®/SBusPLUS esteja definida corretamente no controlador.

Subirregularidade: 32.4

Descrição: Sinal de sincronização ausente

 

Resposta: Sincronização externa

Causa

Ação

Falta o sinal de sincronização.

Certificar-se de que a configuração EtherCAT®/SBusPLUS esteja definida corretamente no controlador.

Subirregularidade: 32.5

Descrição: Timeout da sincronização

 

Resposta: Sincronização externa

Causa

Ação

Houve um timeout durante a sincronização do sinal de sincronização.

Certificar-se de que a configuração EtherCAT®/SBusPLUS esteja definida corretamente no controlador.

Subirregularidade: 32.6

Descrição: Erro ao transferir o conjunto de parâmetros

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

Uma irregularidade foi detectada ao baixar o conjunto de parâmetros na unidade.

– Verificar instalação do system bus e modul bus.

– Reiniciar a transmissão.

Subirregularidade: 32.8

Descrição: Timeout, Timeout usuário

 

Resposta: Tempo limite do usuário – Resposta de tempo limite

Causa

Ação

O tempo limite da função de tempo limite do usuário expirou.

– Verificar comunicação.

– Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE.

Subirregularidade: 32.12

Descrição: Timeout do modo manual

 

Resposta: Modo manual – Resposta de timeout

Causa

Ação

A conexão de comunicação com a unidade durante a operação local ativada foi interrompida.

– Verificar se muitos programas estão ativos no PC de engenharia.

– Aumentar tempo limite no modo manual.

Um novo projeto de escopo foi criado.

– Confirmar irregularidade.

– Reiniciar modo manual.

Uma medição de escopo foi transferida do conversor para o projeto.

– Confirmar irregularidade.

– Reiniciar modo manual.