Irregularidade 10 Data Flexibility

Subirregularidade: 10.9

Descrição: Irregularidade CRC

 

Resposta: Parada da aplicação + bloqueio do estágio saída

Causa

Ação

A soma de verificação (CRC) está incorreta. Isso pode ter as seguintes causas:

– A memória de programa está corrompida.

– Foi feito um acesso de escrita não permitido na memória de programa.

Adapte e recarregar programa.

Subirregularidade: 10.11

Descrição: Nenhum programa de aplicação carregado

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

Não há nenhum programa de aplicação de Data Flexibility carregado.

– Carregar programa.

ou

– Desativar Data Flexibility.