Planejamento de projeto
Verificar se a corrente disponível da fonte de alimentação da tampa de controle é suficiente para o requisito de corrente total de todos os consumidores:
- Determinar a corrente disponível da fonte de alimentação da tampa de controle de acordo com a tabela a seguir:
Tampa de controle | Corrente disponível | Corrente máxima |
|---|---|---|
Tamanho 1 Tamanho 2 sem ventilador | 820 mA | 1250 mA |
Tamanho 2 com ventilador | 1180 mA | 1600 mA |
- Somar os requisitos de corrente de todos os consumidores de acordo com a tabela a seguir:
Consumidor | Consumo de corrente | ||
|---|---|---|---|
| Tampa de controle (consumo básico) | Tamanho 1 Tamanho 2 sem ventilador | 210 mA |
Tamanho 2 com ventilador | 570 mA | ||
1. | Encoder MOVILINK® DDI (..Z) | 120 mA | |
2. | Painel de operação (CBG..) | 50 mA | |
3. | Tecnologia de segurança | STO conectada | 0 mA |
STO interna jumpeada | 20 mA | ||
Opcional /SBA | 90 mA | ||
Opcional /SLA sem EI7C-FS | 100 mA | ||
Opcional /SLA com EI7C-FS | 250 mA | ||
4. | Entradas digitais seguras F-DI (somente para unidade de acionamento com opcional /SLA) | Máx. 360 mA por F-DI Máx. 360 mA no total | |
5. | Entradas digitais DI (alimentação de sensor) | Máx. 500 mA por DI Máx. 500 mA no total | |
6. | Saídas digitais DO | Máx. 50 mA por DO Máx. 100 mA no total | |
- Comparar o requisito de corrente total de todos os consumidores com a corrente disponível sem uma fonte externa de 24 V (ou seja, 24 V através da fonte de alimentação interna):
Se o requisito de corrente total de todos os consumidores for maior do que a corrente disponível da fonte de alimentação da tampa de controle, a unidade de acionamento deve ser alimentada com 24 V externamente.
Neste caso, as correntes máximas especificadas não devem ser excedidas.