Configuração de conexão da tampa de controle

As tampas de controle estão disponíveis em várias configurações de conexão com conectores M12.

Se os conectores M12 X4233_1 e X4233_2 não forem concebidos para a conexão do fieldbus na tampa de controle, a conexão do fieldbus ocorre através dos conectores Mini I/O X42 e X43 na unidade de conexão.

Denominação do tipo
Tampa de controle

  • Configuração de conexão

Descrição

Figura

DFC.0..

DSI.0..

  • A conexão fieldbus ocorre através de conectores M12 na tampa de controle.

Conector M12 para:

  • Conexão fieldbus X4233_1, X4233_2
  • Entradas/saídas digitais X5133_1, X5133_2, X5133_3

DFC.1..

DSI.1..

  • A conexão fieldbus ocorre através de conectores Mini I/O na unidade de conexão.

Conector M12 para:

  • Entradas/saídas digitais X5133_1, X5133_2, X5133_3