MOVIMOT® advanced com motor DRN..

MOVIMOT® advanced com motor DRN.. (≙ IE3)

Descrição

Unidade de acionamento mecatrônica composta por redutor, motor assíncrono e conversor descentralizado

Potência

  • Em ligação em estrela: 0.37 kW – 7.5 kW
  • Em ligação em triângulo: 0.55 kW – 7.5 kW

Capacidade de sobrecarga

Até 210% Exceção motor DRN132M4 com tampa de controle D..-0160.. (16 A): capacidade máx. de sobrecarga = 200%

Dados do acionamento

(sem redutor)

Faixa de torque

  • Em ligação em estrela: 2.5 Nm – 49.4 Nm
  • Em ligação em triângulo: 1.81 Nm – 24.7 Nm

Faixa de variação (com encoder)

  • Em ligação em estrela: 1 min-1 – 1400 min-1 (tamanho 1)
  • Em ligação em estrela: 1 min-1 – 1450 min-1 (tamanho 2)
  • Em ligação em triângulo: 1 min-1 – 2900 min-1

Faixa de variação (sem encoder)

  • Em ligação em estrela: 140 min-1 – 1400 min-1 (tamanho 1)
  • Em ligação em estrela: 145 min-1 – 1450 min-1 (tamanho 2)
  • Em ligação em triângulo: 145 min-1 – 2900 min-1

Opções

  • Interface digital (MOVILINK®-DDI)/DI
  • Encoder de volta única/EI8Z
  • Encoder de volta única seguro /EI7C-FSApenas em combinação com o opcional de segurança CSL51.
  • Encoder absoluto de múltiplas voltas/AK8Z
  • Conector /IV
  • Proteção do motor /TF
  • Interruptor de corte em carga com contato de retorno /D11
  • Resistência de frenagem integrada /BW1 ou /BW2
  • Fixação de compensação da pressão do sistema eletrônico /PE
  • Ventilador de metal /AL
  • Chapéu /C
  • Isolamento reforçado de enrolamento /RI
  • Segunda ponta de eixo no motor/motor com freio /2W
  • Para mais opções, ver opções para conversores de frequência descentralizados MOVI-C®