Cabo de conexão 2.5 mm2

Os seguintes cabos híbridos são aprovados pela SEW-EURODRIVE para instalações com sinais STO:

Cabo de conexão

Conformidade/tensão de operação

Rolo de cabo/tipo de instalação

Tipo de cabo

Seção transversal do cabo/
código

Extremidade final do cabo está livre (não montado)

CE/UL:

500 VCA

100 m

200 m

HELUKABEL®

Li9YYö

2.5 mm2

28118723

Extremidade final do cabo está livre (não montado)

CE/UL:

500 VCA

100 m

200 m

HELUKABEL®

Li9Y11Y-
HF

2.5 mm2

28118707