Seção transversal do cabo 2.5 mm2

Conexão PA para 400 VCA e tensão auxiliar de 24 VCC (OUT)

A tabela abaixo apresenta os cabos disponíveis para esta conexão:

Cabo de conexão

Conformidade/código

Tipo de cabo

Comprimento/tipo de instalação

Seção transversal do cabo/tensão de operação

CE/UL:

28129326

HELUKABEL®

Li9YYö

Variável

2.5 mm2

500 VCA

M23, macho,
anel de codificação: preto/verde

 

M23, fêmea, anel de codificação: preto/verde

CE/UL:

28114426

HELUKABEL®

Li9YYö

Variável

2.5 mm2

500 VCA

M23, macho,
anel de codificação: preto/verde

 

aberto

CE/UL:

28114396

HELUKABEL®

Li9YYö

Variável

2.5 mm2

500 VCA

M23, macho,
anel de codificação: preto/verde

 

M23, fêmea, anel de codificação: preto/verde

CE/UL:

28114442

HELUKABEL®

Li9YYö

Variável

2.5 mm2

500 VCA

M23, macho,
anel de codificação: preto/verde

 

aberto