Seção transversal do cabo 4.0 mm2

Conexão PA para tensão auxiliar 400 VCA e 24 VCC (IN)

A tabela abaixo apresenta os cabos disponíveis para esta conexão:

Cabo de conexão

Conformidade/código

Tipo de cabo

Comprimento/tipo de instalação

Seção transversal do cabo/tensão de operação

CE/UL:

28129334

HELUKABEL®

Li9YYö

Variável

4.0 mm2

500 VCA

M23, macho,
anel de codificação: preto/verde

 

M23, fêmea, anel de codificação: preto/verde

CE/UL:

28127579

HELUKABEL®

Li9YYö

Variável

4.0 mm2

500 VCA

aberto

 

M23, fêmea, anel de codificação: preto/verde

CE/UL:

28114418

HELUKABEL®

Li9Y11Y-HF

Variável

4.0 mm2

500 VCA

M23, macho,
anel de codificação: preto/verde

 

M23, fêmea, anel de codificação: preto/verde

CE/UL:

28127552

HELUKABEL®

Li9Y11Y-HF

Variável

4.0 mm2

500 VCA

aberto

 

M23, fêmea, anel de codificação: preto/verde