Esquema de conexão do MOVIGEAR® performance DSI
A figura a seguir mostra as conexões da unidade:
[1] | Com tampa de controle na configuração de conexão DSI.0.. sem função |
[2] | Apenas com tampa de controle na configuração de conexão DSI.0.. |
[3] | Apenas com tampa de controle na configuração de conexão DSI.0.. e DSI.1.. |
[4] | Pontes instaladas de fábrica na versão sem conector com função STO. Mais informações estão disponíveis no manual do produto > capítulo Planejamento de projeto de funcionamento seguro. |
A programação dos bornes está presente no capítulo Programação dos bornes do MOVIGEAR® performance DSI.
A posição dos conectores encontra-se no capítulo Conectores.