MGF..2-..-C/MGF..4-..-C

MGF..2-..-C

 

MGF..4-..-C

Redução

Quantidades de enchimento em litros

Redução

Quantidades de enchimento em litros

i

para formas construtivas

M1, M2, M3**, M4, M5, M6

i

para formas construtivas

M1, M2, M3**, M4, M5, M6

55.25

0.68 l

56.49

1.69 l

51.51

48.00*

45.03

42.86

42.19

36.6

37.24

34.29

33.02

28.89

28.07

25.72

1.75 l

22.86

0.71 l

21.82

19.81

19.70

18.52

17.33

16.00

16.36

13.60*

13.93

12.14

12.66

10.37

10.97

9.71

8.96

1.80 l

8.24

0.76 l

7.88

7.00*

7.44*

6.25*

6.34

5.34

5.76

5.00*

4.99

4.22

4.34*

3.37

3.53*

*

=

Relação do redutor final

**

=

Forma construtiva M3 possível apenas em combinação com "Compensação de pressão integrada /PG" opcional. Para isso, observar o adendo "Unidade de acionamento MOVIGEAR® tipo MGF..-..-C – opções "Versão para ambientes úmidos/WA" e "Compensação de pressão integrada no redutor/PG"".

=

Redução preferencial