Informação
- A viscosidade do óleo e o tipo de óleo (sintético) a serem utilizados são determinados pela SEW‑EURODRIVE de acordo com o pedido, constando na confirmação do pedido e na plaqueta de identificação do redutor.
- Se forem utilizados lubrificantes diferentes nos redutores e/ou lubrificantes em faixas de temperatura distintas das que foram recomendadas, a SEW-EURODRIVE não dá qualquer garantia para tal.
- Esta recomendação para lubrificantes na tabela de lubrificantes não representa de modo algum uma garantia pela qualidade do lubrificante fornecido pelo respectivo fabricante. Cada fabricante de lubrificante é responsável pela qualidade de seu produto.
- Não misturar lubrificantes sintéticos entre si!
- Não misturar lubrificantes sintéticos com lubrificantes minerais!
- Os óleos de mesmos graus de viscosidade de diferentes fabricantes não têm as mesmas propriedades. Em particular, as temperaturas mínimas e máximas permitidas em banho de óleo são específicas do fornecedor. Estas temperaturas são mostradas na tabela de lubrificantes.
- Os valores mencionados nas tabelas de lubrificantes são válidos no momento da impressão. Os dados dos lubrificantes são sujeitos a uma mudança dinâmica dos misturadores de lubrificantes. Você encontra informações atualizadas sobre os lubrificantes em:
- www.sew-eurodrive.de/schmierstoffe