Desmontar a unidade de acionamento
Desmontar a unidade de acionamento do eixo da seguinte maneira:
- Executar as etapas de acordo com o capítulo Notas de instalação.
- Deixar as unidades esfriarem o suficiente, antes de tocá-las.
- Soltar os parafusos sequencialmente, dando apenas um quarto de volta respectivamente em cada parafuso por vez para evitar inclinar os anéis externos.
- Soltar os parafusos de aperto uniformemente, um após o outro. Não soltar totalmente os parafusos de aperto.
- Montar a bucha de aço cônica. Caso necessário utilizar os anéis externos como dispositivo de extração, como segue:
- Remover todos os parafusos de aperto.
- Aparafusar a quantidade correspondente de parafusos nos furos rosqueados do disco de contração.
- Apoiar o anel interno contra a carcaça do redutor.
- Remover a bucha cônica de aço apertando os parafusos.
- Remover o redutor do eixo.
- Retirar o disco de contração do cubo.