Redutor versão com eixo com TorqLOC® (eixo do cliente sem ressalto)

Montar a unidade de acionamento no eixo da seguinte maneira:

  1. Executar as etapas de acordo com o capítulo Notas de instalação.
  2. Limpar o eixo do cliente e o lado interior do eixo oco. Certificar-se de que todos os resíduos de graxa e óleo sejam removidos.
  3. Montar o anel de parada e o conector fêmea no eixo do cliente.
  4. ATENÇÃO! Perigo devido à falta de fixação do braço de torção. Morte ou ferimentos graves. Fixar o braço de torção na unidade de acionamento. Observar o capítulo Braço de torção. A montagem da unidade de acionamento sem braço de torção não é permitida.
  5. Aplicar NOCO®-FLUID na bucha, espalhando cuidadosamente.
  6. Introduzir o redutor no eixo do cliente.
  7. Executar a montagem prévia do braço de torção na estrutura do sistema/suporte (sem apertar os parafusos).
  8. Inserir a bucha no redutor até a parada.
  9. Empurrar o anel de encosto sobre a bucha. Marcar a posição do anel de encosto.
  10. Soltar o braço de torção do suporte/estrutura do sistema.
  11. Extrair o redutor do eixo do cliente até o anel de encosto ficar acessível para fixação.
  12. Certificar-se de que a posição do anel de encosto não foi alterada (observar a marca).
  13. Apertar o anel de encosto com o seguinte torque.
    • Versão padrão: 18 Nm
    • Aço inoxidável: 7.5 Nm
  14. Empurrar a bucha e o redutor sobre a o eixo do cliente até o anel de encosto fixado.
  15. Executar novamente a montagem prévia do braço de torção na estrutura do sistema/suporte (sem apertar os parafusos).
  16. Certificar-se de que todos os parafusos estejam soltos e inserir o disco de contração no eixo oco.
  17. Introduzir a contrabucha no eixo do cliente e no eixo oco.
  18. Se houver um redutor com rebaixo do eixo então o disco de contração deverá ser montado até a parada no rebaixo do eixo. Se houver um redutor sem rebaixo do eixo, então o disco de contração deverá ser montado a uma distância de 6.5 mm – 7.5 mm da carcaça do redutor.
  19. Bater levemente no flange da contrabucha para certificar-se de que a bucha esteja firmemente assentada no eixo oco.
  20. Verificar se o eixo do cliente está assentado na contrabucha.
  21. Apertar os parafusos do disco de contração apenas manualmente e garantir que os anéis externos do disco de contração estejam em plano paralelo.
  22. Apertar os parafusos dando várias voltas sequencialmente (não apertar em cruz):
    • Os valores exatos dos torques de aperto encontram-se no disco de contração.
  23. Após a montagem, controlar se a folga residual "s" entre os anéis externos dos discos de contração é > 0 mm.
    • A folga residual entre a contrabucha e a extremidade do eixo oco, assim como entre a bucha e o anel de encosto, deve ser > 0 mm.
  24. Apertar bem o braço de torção. Observar o capítulo Braço de torção.