MOVIGEAR® performance MGF..4-..-C

A tabela seguinte mostra os torques do MGF..4-..-C:

MGF..4-..-C

na

Ma

Mapk

Ma
DeslEmerg

itotal

Peso

em ne=
50
min-1

em ne=
2000
min-1

em ne=
5 – 2000
min-1

em ne=
5 – 1500
min-1

em ne=
1750
min-1

em ne=
2000
min-1

min-1

min-1

Nm

Nm

Nm

Nm

Nm

kg

2 estágios

14.2

566.6

24

73

68

54

147

3.53*

26

11.5

460.8

30

90

84

66

165

4.34*

10.0

400.8

34

103

96

76

420

4.99

8.7

347.2

40

119

111

87

450

5.76

7.9

315.5

44

131

122

96

470

6.34

6.7

268.8

51

154

144

113

515

7.44*

6.3

253.8

54

163

152

120

525

7.88

5.6

223.2

62

185

173

136

560

8.96

4.6

182.3

76

227

212

167

675

10.97

3.9

158.0

87

262

245

192

710

12.66

3.6

143.6

96

288

269

211

710

13.93

3.1

122.2

113

339

316

248

710

16.36

2.9

115.4

120

359

335

263

710

17.33

2.5

101.5

136

408

381

299

710

19.70

2.3

91.7

151

452

422

331

710

21.82

1.9

77.8

178

475

475

391

710

25.72

3 estágios

1.7

69.3

199

475

475

438

710

28.88

27

1.5

58.3

237

475

475

475

710

34.29

1.4

54.6

253

475

475

475

710

36.61

1.2

46.7

296

475

475

475

710

42.86

1.0

41.7

331

475

475

475

710

48.00*

0.9

35.4

390

475

475

475

710

56.49

 

=

Redução preferencial

*

=

Relação do redutor final

Mapk

=

Torque máximo permitido em operação rápida. Se Mapk ocorrer mais do que 10 vezes por hora, é necessário realizar um planejamento de projeto detalhado com o SEW Workbench.

MaDeslEmerg

=

Torque máximo permitido para cargas especiais não cíclicas, máximo de 1000 comutações

Ma

=

Torque de saída contínuo do MOVIGEAR®

na

=

Rotação de saída

ne

=

Rotação do motor