MOVIGEAR® performance MGF..2-..-C/AZ1Z

A tabela seguinte mostra os torques do MGF..2-..-C/AZ1Z:

MGF..2-..-C/AZ1Z (faixa de controle estendida)

na

Ma

Mapk

Ma
DeslEmerg

itotal

Peso

em ne=
1
min-1

em ne=
2000
min-1

em ne=
5 – 2000
min-1

em ne=
5 – 1500
min-1

em ne=
1750
min-1

em ne=
2000
min-1

min-1

min-1

Nm

Nm

Nm

Nm

Nm

kg

2 estágios

0.30

593.5

14

41

30

22

65

3.37

16

0.24

473.9

17

51

38

28

85

4.22

0.20

400.0

20

60

45

33

210

5.00*

0.19

374.5

21

64

48

35

215

5.34

0.16

320.0

25

75

56

41

225

6.25*

0.14

285.7

28

84

63

46

235

7.00*

0.12

242.7

33

99

74

54

245

8.24

0.10

206.0

39

116

87

64

330

9.71

0.10

192.9

42

125

93

68

330

10.37

0.08

164.7

49

146

109

80

330

12.14

0.07

147.1

54

163

122

90

330

13.60*

0.06

125.0

64

192

144

106

330

16.00

0.05

108.0

74

220

167

122

330

18.52

0.05

101.0

79

220

178

131

330

19.81

0.04

87.5

91

220

206

151

330

22.86

3 estágios

0.04

71.3

112

220

220

185

330

28.07

17

0.03

60.6

132

220

220

218

330

33.02

0.03

53.7

149

220

220

220

330

37.24

0.02

47.4

169

220

220

220

330

42.19

0.02

44.4

180

220

220

220

330

45.03

0.02

38.8

200

220

220

220

330

51.51

0.02

36.2

200

220

220

220

330

55.25

=

Redução preferencial

*

=

Relação do redutor final

Mapk

=

Torque máximo permitido em operação rápida. Se Mapk ocorrer mais do que 10 vezes por hora, é necessário realizar um planejamento de projeto detalhado com o SEW Workbench.

MaDeslEmerg

=

Torque máximo permitido para cargas especiais não cíclicas, máximo de 1000 comutações

Ma

=

Torque de saída contínuo do MOVIGEAR®. Para rotações do motor ne < 5 min–1 é necessário reduzir o torque de saída Ma para 90%.

na

=

Rotação de saída

ne

=

Rotação do motor