Dimensões e torque de aperto MGFA.2-..-C/MGFA.4-..-C

Apertar o parafuso de fixação [2] com um torque de aperto MS de acordo com a tabela seguinte:

Tipo do redutor

DH7

DK 1)

L8 2)

L4 3)

L17

L18

F

U

L9

Parafuso de fixação
fornecido

MS

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

ISO 4017

Nm

MGFA.2-..-C

20

20

84.6

16.4

35

55

1

64)

10

M6x16-8.8

8

25

25

83.8

16.2

35

55

1

84)

17

M10x25-8.8

20

30

30

83.8

16.2

35

55

1

84)

17

M10x25-8.8

20

35

35

80

17.9

45

45

1

104)

22

M12x30-8.8

20

40

40

89

12.85

35

55

1

125)

30

M16x40-8.8

40

MGFA.4-..-C

30

30

107.3

16.2

40

60

1

84)

17

M10x25-8.8

20

35

35

105.6

17.9

40

60

1

104)

22

M12x30-8.8

20

40

40

105.5

17.65

40

60

1

124)

29

M16x40-8.8

40

1)

O diâmetro do eixo do cliente ØDKh6 deve ter uma distância de no mínimo 1.5xDK, no comprimento livre ØDKg6

2)

Posição do anel de retenção: INTERNO

O comprimento de instalação do eixo do cliente com ressalto [A] deve ser L8-1 mm

O comprimento de instalação do eixo do cliente sem ressalto [B] deve ser igual a L8.

Nesta configuração, o eixo do cliente pode ser pressionado para fora com o kit de montagem/desmontagem opcional (não em conjunto com MGF.2-C e eixo oco 40 mm).

3)

Posição do anel de retenção: EXTERNO

O comprimento de instalação do eixo do cliente com ressalto [A] deve ser (L8 + L4) -1 mm.

O comprimento de instalação do eixo do cliente sem ressalto [B] deve ser igual a L8 + L4.

4)

Para tipo de chaveta: DIN6885-1 (forma alta)

5)

Para tipo de chaveta: DIN6885-3 (forma baixa)