Instruções para a colocação em operação

Executar as seguintes etapas de trabalho antes da colocação em operação:

  1. ATENÇÃO! Choque elétrico devido a tensões elétricas perigosas na caixa de ligação. Morte ou ferimentos graves. Desligar a unidade da rede de alimentação. Observar as 5 regras de segurança no capítulo "Executar com segurança os trabalhos elétricos". Em seguida, aguardar 5 minutos.
  2. ATENÇÃO! Perigo de queimaduras devido a superfícies quentes. Ferimentos graves. Deixar a unidade esfriar o suficiente antes de tocá-la.
  3. AVISO! Danos materiais devido a queda abaixo do tempo mínimo de desligamento do contator de rede. Destruição do conversor mau funcionamento imprevisível. Após desligar a fonte de alimentação, respeitar um tempo mínimo de desligamento de 10 s.
    • Ligar ou desligar a fonte de alimentação no contator de rede não mais do que uma vez por minuto.
  4. Travar o eixo de saída para ele não entrar em rotação. Isso evitará que você sofra um choque elétrico na operação do modo gerador quando o eixo estiver girando.
  5. Instalar as tampas protetoras do sistema de acordo com os regulamentos. Desta forma, você evita lesões.
    • Nunca colocar a unidade em operação se as tampas protetoras não estiverem instaladas.
  6. Retirar a tampa de proteção da pintura dos indicadores LED.
  7. Retirar os plásticos de proteção da pintura das plaquetas de identificação.

INFORMAÇÃO

  • Para garantir uma operação sem falhas, não remover nem inserir cabos de sinal durante a operação.