Pintura da unidade de acionamento

Se necessário, pintar a unidade de acionamento da seguinte maneira:

  1. Executar as etapas de acordo com o capítulo "Notas de instalação".
  2. Limpar a superfície da unidade de acionamento.
    • Certificar-se de que a superfície da unidade de acionamento esteja livre de graxa.
  3. AVISO! Válvulas de respiro e retentores podem ser danificados durante a pintura ou retoques na pintura. Danos materiais. Cobrir com fita protetora as válvulas de respiro e os lábios de vedação dos retentores cuidadosamente.
  4. Pintar a unidade de acionamento.
  5. Remover as fitas de identificação.