Peligro por arco eléctrico

A la hora de deshacer y establecer conexiones enchufables bajo tensión (p. ej., conexiones entre el accionamiento y el control) se puede generar un arco eléctrico. Para evitar dañar los componentes eléctricos, tenga en cuenta las siguientes notas:

  • No desconecte las conexiones de potencia durante el funcionamiento.
  • No conecte las conexiones de potencia durante el funcionamiento.
  • Antes de deshacer y establecer las conexiones enchufables, asegúrese de que el producto está desconectado de la tensión.