MOVIGEAR® performance DSI
Las unidades de accionamiento MOVIGEAR® performance están formadas por 3 componentes centrales: reductor, motor y variador de frecuencia descentralizado. Estos 3 componentes centrales se encuentran montados en una misma carcasa de fundición a troquel de aluminio (véase la imagen siguiente). El variador descentralizado se denomina a continuación tapa de la electrónica.
[1] | Tapa de la electrónica |
[2] | Opción /PE (racor de compensación de presión electrónica) |
[3] | Cubierta de inspección |
[4] | Versión eje de salida (en la imagen: eje hueco con chavetero) |
[5] | Cubierta opcional |
[6] | Caja de conexiones para prensaestopas |