Cable de conexión
Información adicional
Sección del cable 2.5 mm2
Sección del cable 4.0 mm2
❮
❯
MOVIGEAR® performance DSI
Idioma
Deutsch
English
汉语
Brasileiro
Español
SEW-EURODRIVE
Principal
Instalación eléctrica
Asignación de los conectores enchufables opcionales
X2326: Conexión PAC para 400 V CA y tensión de apoyo de 24 V CC (OUT)
Cable de conexión