Designación de modelo tapa de la electrónica DSI..

La siguiente tabla muestra la designación de modelo de la tapa de la electrónica:

DSI

Serie de la unidad

DSI = Tapa de la electrónica Direct Systembus Installation

1

Tipo de comunicación

1 = EtherCAT®/SBusPLUS

0

Configuración de la conexión

0 = Conectores enchufables M12 para entradas/salidas binarias y bus de campo

1 = Conectores enchufables M12 para entradas/salidas binariasLa conexión de bus de campo se realiza mediante conectores enchufables Mini I/O en la unidad de conexión.

2 = Sin conector enchufable M12 La conexión de bus de campo se realiza mediante conectores enchufables Mini I/O en la unidad de conexión

A

Versión de comunicación

 

0020

Corriente nominal de salida de tapa de la electrónica

0020 = 2.0 A

0025 = 2.5 A

0032 = 3.2 A

0040 = 4.0 A

0055 = 5.5 A

0070 = 7.0 A

0095 = 9.5 A

0125 = 12.5 A

0160 = 16.0 A

 

5

Tensión de alimentación

5 = 500 V CA

0

Variante del módulo de potencia CEM

0 = Supresión de interferencias

1 = Versión red IT

3

Tipo de conexión

3 = Trifásica

 

A

Versión

 

S

Variante de unidad

S = Perfil de bus de sistemaSi la designación de modelo en este punto es "0", la variante de unidad es = S (perfil de bus de sistema).

E = Perfil de unidad CiA402 (DS402)

0

Nivel de tecnología

0 = Nivel de tecnología 0 (estándar)

0

Nivel de aplicación

0 = Nivel de aplicación 0 (estándar)

1 = Nivel de aplicación 1 (necesario para MOVIKIT® Positioning Drive)

2 = Nivel de aplicación 2

 

000

Versión de MOVIKIT®

000 = De fábrica sin módulo MOVIKIT® cargado (control con interfaz de datos de proceso de libre configuración)

001 = MOVIKIT® Velocity Drive

002 = MOVIKIT® Positioning Drive (nivel de aplicación 1 necesario)

/

 

SBA

Opción de seguridad

SBA = comunicación segura con opción de seguridad MOVISAFE® CSB51A

SLA = vigilancia de movimiento con encoder integrado EI7C FS, F-DI y comunicación segura con opción de seguridad MOVISAFE® CSL51A

SSA En preparación = vigilancia de movimiento con encoder integrado EI7C FS o con encoder DDI seguro MOVILINK®, F-DI y comunicación segura con opción de seguridad MOVISAFE CSS51A

/

 

B

Opción de modo de funcionamiento

B = Control del freno

C = Identificación específica del cliente

P = Parametrización específica del cliente