Placa de características de MOVIGEAR® performance DSI
La siguiente imagen muestra un ejemplo de placa de características de la unidad de accionamiento. Encontrará la composición de la designación de modelo en el capítulo "Designación de modelo ..".

[1] |
| Clase de eficiencia |
[2] |
| Logotipo FS |
[3] |
| Etiqueta del producto con código QR. El código QR se puede escanear. Para conectar automáticamente con los Digital Services de SEW‑EURODRIVE. Allí podrá acceder a datos, documentos y otros servicios específicos de los productos. En la zona "Documentación" > "Datos y documentos" se puede encontrar el manual del producto del equipo con más información. |
[4] |
| Número de serie inequívoco |