Cable de conexión

Información adicional
  • Sección del cable 1.5 mm2
  • Sección del cable 2.5 mm2
  • Sección del cable 4.0 mm2

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Edición: 04 / 23

© Copyright: 2024

Índice alfabético

MOVIGEAR® performance DSI

Idioma

  • Deutsch
  • English
  • 汉语
  • Brasileiro
  • Español
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Principal
  • Instalación eléctrica
  • Asignación de los conectores enchufables opcionales
  • X1203_1 y X1203_2: Conexión de 400 V CA
  • Cable de conexión