PE-Anschluss an MOVIGEAR® mit Tragöse
Die Tragöse dient nur zum Transport des Geräts. Die Tragöse ist für den Betrieb nicht erforderlich.
- Demontieren Sie die Tragöse. Bewahren Sie die Tragöse für Servicearbeiten auf.
- Installieren Sie das PE-Anschlusskabel folgendermaßen an den Anschlusskasten (Anziehdrehmoment der Schraube: 2.0 – 2.4 Nm).
Nicht zulässige Montage Die Verwendung einer Aderendhülse bzw. einer geraden, starren Ader ist nicht zulässig. | Empfehlung: Montage mit GabelkabelschuhVerwenden Sie zur Montage das dargestellte Installationsmaterial aus dem Beipack. Zulässig für alle Querschnitte | Montage mit massivem AnschlussdrahtVerwenden Sie zur Montage das dargestellte Installationsmaterial aus dem Beipack. Zulässig für Querschnitte bis maximal 2.5 mm2 |
---|---|---|
[1] | Installieren Sie das PE-Anschlusskabel zwischen den beiden u-förmigen Montageblechen. |
[2] | Falsche Montagereihenfolge |
[3] | Gabelkabelschuh passend für M5-PE-Schrauben |