Oberflächenschutz

Die Antriebseinheit ist optional mit den folgenden Varianten für den Oberflächenschutz erhältlich.

Oberflächenschutz

Umgebungsbedingungen

Beispielanwendungen

Standard

Geeignet für Maschinen und Anlagen in Gebäuden und geschlossenen Räumen mit neutraler Atmosphäre.

Ähnlich KorrosivitätskategorieGemäß DIN EN ISO 12 944-2:

  • C1 (unbedeutend)
  • Maschinen und Anlagen in der Automobilindustrie
  • Förderanlagen in Logistikbereichen
  • Förderanlagen auf Flughäfen

OS1

Geeignet für kondensationsanfällige Umgebungen und Atmosphären mit geringer Feuchtigkeit oder Verunreinigung, beispielsweise Anwendungen im Freien unter einem Dach oder Schutzeinrichtungen.

Ähnlich KorrosivitätskategorieGemäß DIN EN ISO 12 944-2:

  • C2 (gering)
  • Anlagen in Sägewerken
  • Hallentore
  • Rührwerke und Mischer

OS 2

Geeignet für Umgebungen mit hoher Feuchte oder mittlerer atmosphärischer Verunreinigung, z. B. Anwendungen im Freien unter direkter Bewitterung.In Anlehnung an KorrosivitätskategorieGemäß DIN EN ISO 12 944-2:

  • C3 (mäßig)
  • Anwendungen in Kieswerken
  • Seilbahnen

Die Ausführungen mit dem Oberflächenschutz OS2 sind nur nach Rücksprache mit SEW-EURODRIVE erhältlich.

Oberflächenschutz

Umgebungsbedingungen

Beispielanwendungen

High-Corrosion Protection HCP200/HCP200FNur in Verbindung mit der optionalen Nassbereichsausführung

Für Nassbereiche in der Getränke- und Lebensmittelindustrie mit regelmäßiger säure- und laugenhaltiger Nassreinigung.

Zusätzlich bei HCP200F: Einsatz in Umgebungsbedingungen mit Anforderungen an eine Lebensmittelzulassung nach US FDA (Nr. 21 CFR §175.300)

  • Transporteure in der Getränkeindustrie
  • "Spritzbereiche" in der Nahrungsmittelindustrie

Beachten Sie bei Ausführungen mit dem Oberflächenschutz HPC200 oder HPC200F die Anleitungen im Zusatz "Antriebseinheit MOVIGEAR® Typ MGF..-..-C – Optionen "Nassbereichsausführungen /WA" ubd "Integriierter Druckausgleich im Getriebe /PG".