X43_1 und X43_2: Anschluss EtherCAT®-/SBusPLUS für Antriebseinheiten (Subnetz)
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:
Funktion |
|---|
Anschluss für Ethernet-basierten Feldbus oder Subnetz |
Anschlussart |
|---|
Industrial Mini I/O, Stecksockel (female), Typ 1 |
Anschlussbild |
|---|
|
Belegung | ||
|---|---|---|
Kontakt | Funktion | |
1 | TX+ | Sendeleitung (+) |
2 | TX- | Sendeleitung (-) |
3 | RX+ | Empfangsleitung (+) |
4 | Res. | Reserviert |
5 | Res. | Reserviert |
6 | RX- | Empfangsleitung (-) |
7 | Res. | Reserviert |
8 | Res. | Reserviert |