Technische Daten

Die folgende Tabelle zeigt die technischen Daten des Signalkabels:

Eigenschaften

HELUKABEL® Li9Y11-HF

28118707

HELUKABEL® Li9Y11-HF

28118715

HELUKABEL® Li9YYö

28118723

HELUKABEL® Li9YYö

28118731

UL-Eigenschaften

 

UL758 (AWM)

Mantel:
UL Style 21209

Ader:
UL Style 11658

UL758 (AWM)

Mantel:
UL Style 21209

Ader:
UL Style 10492

UL758 (AWM)

Mantel:
UL Style 21179

Ader:
UL Style 1157

UL758 (AWM)

Mantel:
UL Style 21179

Ader:
UL Style 10492

UL Style 21209 AWM I/II A/B 90 °C
1000 V FT1 E170315

UL Style 21179 AWM I/II A/B 90 °C
1000 V FT1 E170315

Prüfspannung Ader/Ader

4 kV 50 Hz 5 min.

Prüfspannung Ader/Schirm

4 kV 50 Hz 5 min.

Betriebsspannung

Max. AC 1000 V

Isolationswiderstand

≥ 500 MΩ/km

Leiterwiderstand

Adern [1]

2.5 mm2:

≤ 7.98 Ω/km

4.0 mm2:

≤ 4.95 Ω/km

2.5 mm2:

≤ 7.98 Ω/km

4.0 mm2:

≤ 4.95 Ω/km

Adern [2]

0.34 mm2: ≤ 58.0 Ω/km

Adern [3]

2.5 mm2: ≤ 7.98 Ω/km

Betriebskapazität

Ader/Ader [2]

50 pF ±15 pf/m bei 800 Hz

Mittlerer
Wellenwiderstand

Ader [2] (0.34 mm2)

100 Ω ±15 Ω bei 100 MHz

Dämpfung

Adern [2] (0.34 mm2)

Frequenz in MHz

Dämpfung in dB/100 m

NEXT in dB

1

≤ 2.3

≤ 65.3

4

≤ 4.2

≤ 56.3

10

≤ 6.8

≤ 50.3

16

≤ 8.6

≤ 47.2

20

≤ 9.7

≤ 45.8

31.25

≤ 12.3

≤ 42.8

62.5

≤ 18.0

≤ 38.4

100

≤ 23.6

≤ 35.3

Schirmdämpfung

Ader [2] (0.34 mm2)

30 – 100 MHz ≤ 65 dB

Kopplungswiderstand

Adern [2] (0.34 mm2)

0.01 – 4 MHz:

10 MHz:

30 MHz:

≤ 20 mΩ/m

≤ 50 mΩ/m

≤ 150 mΩ/m

Betriebstemperatur

-40 °C bis +90 °C (feste Verlegung)

-20 °C bis +60 °C (Schleppkette)

-30 °C bis +90 °C (feste Verlegung)

Kabelmasse

ca. 356 kg/km

ca. 431 kg/km

ca. 340 kg/km

ca. 416 kg/km

Außendurchmesser

15.5 mm ±0.4 mm

17.0 mm ±0.4 mm

15.3 mm ±0.3 mm

16.8 mm ±0.3 mm

Einsatz

Einsatz für feste Verlegung

Einsatz für Schleppkette

Einsatz für feste Verlegung

Biegeradien

Min. 4x Außendurchmesser (feste Verlegung)

Min. 8x Außendurchmesser (Schleppkette)

Min. 4x Außendurchmesser (feste Verlegung)

Biegezyklen

Min. 5 Mio.

Verfahrweg

Max. 20 m horizontal

Max. 50 m vertikal

Verfahrgeschwindigkeit

Max. 240 m/min

Beschleunigung

Max. 30 m/s2 bei 5 m Verfahrweg

Max. 15 m/s2 bei 10 m Verfahrweg

Max. 5 m/s2 bei 20 m Verfahrweg

Torsion

Max. 30 °/m

Zugfestigkeit

Max. ±50 N/mm2 (statisch)

Max. ±20 N/mm2 (dynamisch)

Chemische Eigenschaften

  • Ölbeständigkeit gemäß DIN_EN_60811-404,
  • Ölbeständigkeit gemäß DIN_EN_60811-404,
  • Flammwidrig gemäß IEC 60332-1-2,
  • Flammwidrig gemäß IEC 60332-1-2,
  • Halogenfrei gemäß DIN VDE 0472 T.815
  • Silikonfrei
  • FCKW-frei
  • RoHS-konforn
  • Silikonfrei
  • FCKW-frei
  • RoHS-konforn