MOVIMOT® flexible
| MOVIMOT® flexible (bis zu IE5) | ||
Beschreibung | Dezentraler Umrichter | ||
Ausgangsleistung |
| 0.55 kW – 1.1 kW | |
| 1.5 kW – 2.2 kW | ||
| 3.0 kW – 4.0 kW | ||
| 5.5 kW – 7.5 kW | ||
Überlastfähigkeit | Bis zu 300 % | ||
Optionen |
| ||
| MOVIMOT® flexible (bis zu IE5) | ||
Beschreibung | Dezentraler Umrichter | ||
Ausgangsleistung |
| 0.55 kW – 1.1 kW | |
| 1.5 kW – 2.2 kW | ||
| 3.0 kW – 4.0 kW | ||
| 5.5 kW – 7.5 kW | ||
Überlastfähigkeit | Bis zu 300 % | ||
Optionen |
| ||