Öl ablassen
Nur der SEW-EURODRIVE-Service oder von SEW-EURODRIVE geschultes Fachpersonal darf den Getriebedeckel öffnen.
- Führen Sie die Handlungsschritte gemäß dem Kapitel Vorarbeiten zu Inspektions- und Wartungsarbeiten aus.
- Lassen Sie das Gerät ausreichend abkühlen, bevor Sie es berühren.
- Das Getriebe muss jedoch noch warm sein, weil mangelnde Fließfähigkeit durch zu kaltes Öl eine korrekte Entleerung erschwert.
- Demontieren Sie die Antriebseinheit von der Anlage. Ein Ölwechsel ist sonst nicht möglich.
- SEW-EURODRIVE empfiehlt, das Ablassen des Öls in der im Bild unten dargestellten Lage durchzuführen.
- Stellen Sie ein ausreichend großes Gefäß unter die Ablassbohrung [2].
- Lassen Sie das Gerät ausreichend abkühlen, bevor Sie es berühren.
- Entfernen Sie die unterste Verschluss-Schraube [2] oder das dort eingeschraubte Entlüftungsventil (abhängig von der eingesetzten Raumlage, gemäß Raumlagenblatt).
- Das Ablassen des Öls wird vereinfacht, wenn Sie die obere Verschluss-Schraube [3] oder das dort eingeschraubte Entlüftungsventil entfernen (Nachströmen der Luft).
- Lassen Sie das Öl ab. Die im Antrieb verbleibende Restmenge [1] muss durch eine geeignete Vorrichtung vollständig abgesaugt werden.