Beschreibung der Applikation

Dieses Kapitel zeigt die Auswahl einer Antriebseinheit MOVIGEAR® performance am Beispiel einer Rollenbahn zur Förderung von Holzpaletten mit folgenden Angaben:

Lastmasse

m

2.500 kg

Fördergeschwindigkeit

v

22 m/min

Positioniergeschwindigkeit

v

5 m/min

Beschleunigung

a

0.4 m/s2

Anzahl der Rollen

a

8

Wirkungsgrad der Applikation inklusive Rollen

ηApp

0.7

Rollendurchmesser

D

140 mm

Hebelarm der Rollreibung (Holz/Stahl)

f

1.2

Lagerdurchmesser

d

28 mm

Lagerreibwert

µbearing

0.005

Schalthäufigkeit

c

6 mal/h

Maximale externe Kraft im Stillstand

Fext

800 N

Das folgende Bild zeigt eine schematisierte Darstellung: