MOVIGEAR® performance MGF..2-..-C

Die folgende Tabelle zeigt die Drehmomente von MGF..2-..-C:

MGF..2-..-C

na

Ma

Mapk

Ma
NotAus

iges

Gewicht

bei ne=
50
min-1

bei ne=
2000
min-1

bei ne=
5 – 2000
min-1

bei ne=
5 – 1500
min-1

bei ne=
1750
min-1

bei ne=
2000
min-1

min-1

min-1

Nm

Nm

Nm

Nm

Nm

kg

2-stufig

14.8

593.5

14

41

30

22

65

3.37

16

11.8

473.9

17

51

38

28

85

4.22

10.0

400.0

20

60

45

33

210

5.00*

9.4

374.5

21

64

48

35

215

5.34

8.0

320.0

25

75

56

41

225

6.25*

7.1

285.7

28

84

63

46

235

7.00*

6.1

242.7

33

99

74

54

245

8.24

5.1

206.0

39

116

87

64

330

9.71

4.8

192.9

42

125

93

68

330

10.37

4.1

164.7

49

146

109

80

330

12.14

3.7

147.1

54

163

122

90

330

13.60*

3.1

125.0

64

192

144

106

330

16.00

2.7

108.0

74

220

167

122

330

18.52

2.5

101.0

79

220

178

131

330

19.81

2.2

87.5

91

220

206

151

330

22.86

3-stufig

1.8

71.3

112

220

220

185

330

28.07

17

1.5

60.6

132

220

220

218

330

33.02

1.3

53.7

149

220

220

220

330

37.24

1.2

47.4

169

220

220

220

330

42.19

1.1

44.4

180

220

220

220

330

45.03

1.0

38.8

200

220

220

220

330

51.51

0.9

36.2

200

220

220

220

330

55.25

 

=

Vorzugsübersetzung

*

=

Endliche Getriebeübersetzung

Mapk

=

Maximal zulässiges Drehmoment im Kurzzeitbetrieb. Tritt Mapk mehr als 10 mal pro Stunde auf, muss eine detaillierte Projektierung mit der SEW Workbench durchgeführt werden.

MaNotAus

=

Maximal zulässiges Moment für nicht zyklische Sonderlasten, maximal 1000 Schaltungen

Ma

=

Dauer-Abtriebsdrehmoment MOVIGEAR®

na

=

Abtriebsdrehzahl

ne

=

Motordrehzahl