电缆截面0.14 mm2
下表显示可用于该连接的电缆:
连接电缆 | 符合性/部件号 | 电缆型号 | 长度/敷设方式 | 电缆截面/工作电压 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE: 28164563 | HELUKAT® PROFInet A, CAT.5 | 可变
| 4 x 2 x 0.14 mm2 / DC 30 V | |||
Mini I/O, |
| Mini I/O, | ||||
CE: 28172477 | HELUKAT® PROFInet A, CAT.5 | 可变
| 4 x 2 x 0.14 mm2 / DC 30 V | |||
Mini I/O, | M12,D编码,4针,公头 | |||||
CE: 28164598 | HELUKAT® PROFInet A, CAT.5 | 可变
| 4 x 2 x 0.14 mm2 / DC 30 V | |||
Mini I/O, |
| RJ45, | ||||
CE: 28164571 | HELUKAT® PROFInet A, CAT.5 | 可变
| 4 x 2 x 0.14 mm2 / DC 30 V | |||
Mini I/O, |
| 裸露 | ||||