MGF..4-..-C
MGF..4-..-C | i总和 | DynaStop®扭矩 | |
|---|---|---|---|
MDSP | nDSP(减速器轴转速)时 | ||
Nm | min-1 | ||
2级 | 3.53* | 27 | 14.12 |
4.34* | 33 | 11.49 | |
4.99 | 38 | 9.99 | |
5.76 | 44 | 8.65 | |
6.34 | 49 | 7.86 | |
7.44* | 57 | 6.70 | |
7.88 | 61 | 6.33 | |
8.96 | 69 | 5.56 | |
10.97 | 85 | 4.54 | |
12.66 | 98 | 3.94 | |
13.93 | 107 | 3.58 | |
16.36 | 126 | 3.05 | |
17.33 | 134 | 2.88 | |
19.70 | 152 | 2.53 | |
21.82 | 168 | 2.28 | |
25.72 | 198 | 1.94 | |
3级 | 28.88 | 223 | 1.73 |
34.29 | 264 | 1.45 | |
36.61 | 282 | 1.36 | |
42.86 | 330 | 1.16 | |
48.00* | 370 | 1.04 | |
56.49 | 400 | 0.88 | |
= | 优先传动比 | |
* | = | 最终的减速器传动比 |