安装驱动装置
按如下步骤将驱动装置安装在轴上:
- 执行安装说明一章中的操作步骤。
- 涂上NOCO-FLUID®润滑剂并仔细抹匀。
- 安装轴并轴向锁紧(使用套装夹具可以简化装配操作)。下面介绍3种安装方式:
- 3A:标准供货范围
- 3B:对于带轴肩的用户轴的拆装套件。在此请注意产品手册中的减速器(带空心轴和滑键)结构说明一章。
- 3C:对于不带轴肩的用户轴的拆装套件。在此请注意产品手册中的减速器(带空心轴和滑键)结构说明一章。
- 用相应的扭矩拧紧紧固螺栓(参见下一章“紧固螺栓拧紧扭矩”)。



[1] | 短紧固螺栓(标准供货范围) |
[2] | 弹簧垫圈 |
[3] | 垫圈 |
[4] | 卡环 |
[6] | 用户轴 |

[1] | 紧固螺栓 |
[2] | 弹簧垫圈 |
[3] | 垫圈 |
[4] | 卡环 |
[6] | 带轴肩的用户轴 |

[1] | 紧固螺栓 |
[2] | 弹簧垫圈 |
[3] | 垫圈 |
[4] | 卡环 |
[5] | 间隔衬套 |
[6] | 无轴肩的用户轴 |