负载能力
下图显示了驱动装置MOVIGEAR® performance及加装套件的安装位置:


BW100-001/.../... | % ED时的负载能力,单位W | ||||
---|---|---|---|---|---|
ED | M1 [1] | M2 [2] | M3 [3] | M4 [4] | M5/M6 [5] / [6] |
100 % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
50 % | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
25 % | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
12 % | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
6 % | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
ED = 制动电阻的负载持续率,以循环时间TD ≤ 120 s为基础。 |
BW100-002/.../... | % ED时的负载能力,单位W | ||||
---|---|---|---|---|---|
ED | M1 [1] | M2 [2] | M3 [3] | M4 [4] | M5/M6 [5] / [6] |
100 % | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 |
50 % | 300 | 300 | 300 | 240 | 240 |
25 % | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 |
12 % | 600 | 600 | 600 | 480 | 480 |
6 % | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 |
ED = 制动电阻的负载持续率,以循环时间TD ≤ 120 s为基础。 |