MOVIGEAR® performance DFC的型号描述
下表列出了驱动装置的型号描述。
MG | 产品系列 MG = MOVIGEAR® |
F | 减速器型号 F = 平行轴斜齿轮减速器 |
A | 轴结构 A = 轴装式减速机(带键槽的空心轴) T = TorqLOC®空心轴安装组件 |
S | 箱体安装方式 T = 带扭矩支承的驱动装置 S = 带用于固定扭矩支承的螺纹的箱体 |
2 | 规格 2 = 扭矩级别200 Nm 4 = 扭矩级别400 Nm |
无 | |
DFC | 通讯类型 DFC = Direct Fieldbus Communication(直接现场总线通讯) |
无 | |
C | MOVIGEAR®版本 |
/ |
|
DSP | MOVIGEAR®选件 XT = 增加的扭矩(仅可与规格4结合使用) DI = 数字接口 (MOVILINK® DDI) AZ1Z = 多圈编码器,带MOVILINK®-DDI连接 DSP = 电动制动DynaStop® IV = 插接头 PE = 电子设备压力补偿接头 PG = 带内置压力补偿装置的减速器 BW1 = 内置制动电阻类型:BW1 |