Maße, Anziehdrehmoment und Sachnummern MGFA.2-..-C/MGFA.4-..-C

Die Befestigungsschraube [2] muss mit dem Anziehdrehmoment MS laut folgender Tabelle angezogen werden.

Getriebetyp

DH7

DK1)

L8

C7

L17

L18

F

U

L15+2

Befestigungs-schraube [2]

aus Montage/
Demontage-satz

MS

Montage-/ Demontagesatz

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

ISO 4017

Nm

Sachnummer

MGFA.2-..-C

20

20

84.6

16

35

55

1

62)

16

M6x25-8.8

8

06436838

25

25

83.8

16

35

55

1

82)

22

M10x35-8.8

20

06436846

30

30

83.8

16

35

55

1

82)

22

M10x35-8.8

20

06436854

35

35

80

18

45

45

1

102)

28

M12x45-8.8

20

06436862

40

40

89

13

35

55

1

123)

36

M16x50-8.8

40

4)

MGFA.4-..-C

30

30

107.3

16

40

60

1

82)

22

M10x35-8.8

20

06436854

35

35

105.6

18

40

60

1

102)

28

M12x45-8.8

20

06436862

40

40

105.5

18

40

60

1

122)

36

M16x50-8.8

40

06436870

1)

Bis zu einem Abstand von mindestens 1.5xDK muss der Durchmesser der Kundenwelle ØDKh6 betragen, auf der übrigen Länge ØDKg6

2)

Für Passfedertyp: DIN6885-1 (Hohe Form)

3)

Für Passfedertyp: DIN6885-3 (Niedrige Form)

4)

Nicht in Verbindung mit SEW Montage-/Demontagesatz