MOVIMOT® flexible
| MOVIMOT® flexible(能效等级可达IE5) | ||
说明 | 分散式变频器 | ||
输出功率 |
| 0.55 kW – 1.1 kW | |
| 1.5 kW – 2.2 kW | ||
| 3.0 kW – 4.0 kW | ||
| 5.5 kW – 7.5 kW | ||
过载容量 | 最大300 % | ||
选件 |
| ||
| MOVIMOT® flexible(能效等级可达IE5) | ||
说明 | 分散式变频器 | ||
输出功率 |
| 0.55 kW – 1.1 kW | |
| 1.5 kW – 2.2 kW | ||
| 3.0 kW – 4.0 kW | ||
| 5.5 kW – 7.5 kW | ||
过载容量 | 最大300 % | ||
选件 |
| ||