放油
仅可由SEW-EURODRIVE售后服务部或经SEW-EURODRIVE培训的专业人员打开减速器端盖。
- 执行检查 / 维护前的准备工作一章中的操作步骤。
- 警告! 表面高温,小心烫伤。重伤。触摸前先让设备充分冷却。
- 减速器必须保持一定温度,因为冷油流动性差,影响正常排空。
- 从设备上拆下驱动装置。否则无法换油。
- SEW-EURODRIVE公司建议在下图所示位置进行放油。
- 将一个足够大的容器置于放油孔 [2] 下方。
- 警告! 减速器油高温,小心烫伤危险。重伤。触摸前先让设备充分冷却。
- 取下最低的螺旋塞 [2] 或拧紧在此的透气阀(取决于采用的安装位置,按照安装位置表)。
- 如果也取下上部螺旋塞 [3] 或拧紧在此的排气阀(流入空气),放油过程将更容易。
- 排放机油。必须用合适的工具将驱动装置内残留的机油 [1] 完全吸出。