连接电缆
提示

只使用屏蔽电缆和合适的插接头,使屏蔽和设备实现高频连接。
下表显示了可用于该连接的电缆:
连接电缆 | 符合性/部件号 | 电缆型号 | 长度/敷设方式 | 电缆截面/工作电压 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28110935 | HELUKABEL® LiYCY | 可变 | 3 x 0.75 mm2 / DC 60 V | |||
M12,5针,A编码,母头 |
| M12,5针,A编码,公头 | ||||
CE/UL: 28117808 | HELUKABEL® LiYCY | 可变 | 3 x 0.75 mm2 / DC 60 V | |||
M12,5针,A编码,母头 |
| 裸露 | ||||
CE/UL: 28110951 | HELUKABEL® LiYCY | 可变 | 3 x 0.75 mm2 / DC 60 V | |||
M12,5针,A编码,母头 |
| M12,5针,A编码,公头 | ||||
CE/UL: 28110986 | HELUKABEL® LiYCY | 可变 | 3 x 0.75 mm2 / DC 60 V | |||
M12,5针,A编码,母头 |
| 裸露 | ||||
CE/UL: 28110994 | igus chainflex CF78.UL | 可变 | 4 x 0.5 mm2 / DC 60 V | |||
M12,5针,A编码,母头 |
| M12,5针,A编码,公头 | ||||
CE/UL: 28117816 | igus chainflex CF78.UL | 可变 | 4 x 0.5 mm2 / DC 60 V | |||
M12,5针,A编码,母头 |
| 裸露 | ||||
CE/UL: 28111028 | igus chainflex CF78.UL | 可变 | 4 x 0.5 mm2 / DC 60 V | |||
M12,5针,A编码,母头 |
| M12,5针,A编码,公头 | ||||
CE/UL: 28111044 | igus chainflex CF78.UL | 可变 | 4 x 0.5 mm2 / DC 60 V | |||
M12,5针,A编码,母头 |
| 裸露 |