对运行的要求
- 只可在数据单规定的极限值范围内使用。这适用于外部安全控制器和驱动装置。
- 如果STO输入端长时间可用或长时间禁用,则设备内部的诊断功能将受限。只有在STO信号的电平变化后,扩展的诊断功能才得到执行。因此,针对根据EN ISO 13849-1的PL d和根据EN 61800-5-2的SIL 2必须至少每12个月一次以及根据EN ISO 13849-1的PL e和根据EN 61800-5-2的SIL 3至少每3个月一次在施加电源电压时通过STO输入端请求安全子功能,以实现完整的测试覆盖。为此必须遵守以下检查步骤。

[1] | PL d/SIL 2时最多12个月 PL e/SIL 3时最多3个月 |
[2] | 内部诊断 |
[3] | High:无STO |
[4] | Low:STO激活 |
- 为了在设备复位后(比如接通电源电压后)获得完整的测试覆盖,最早只能在700 ms后开始测试过渡(STO激活 → 不激活)。如果设备未处于故障状态,则会报告状态“运行准备就绪”或“STO - 安全转矩关断”。
- STO内部断电通道中已识别到的硬件故障会造成驱动装置的故障状态锁定。如果将故障复位(比如通过关闭/接通电源电压或STO输入端上保持低电平最少30 ms),则必须根据上述检查步骤对内部诊断功能进行一次完整的测试。如果故障重新出现,则更换设备或与SEW-EURODRIVE客户服务部联系。