Irregularidade 26 Irregularidade externa
Subirregularidade: 26.1 Descrição: Irregularidades externas via entrada digital/bit de controle | ||
---|---|---|
| Resposta: Irregularidade externa | |
Causa | Ação | |
Uma irregularidade foi acionada por meio de uma entrada digital ou bit de uma palavra de comando. | – Eliminar a irregularidade externa. ou – Alterar a resposta à irregularidade externa em [Funções] > [Valores nominais] > [Ajustes básicos]. |
Subirregularidade: 26.3 Descrição: Desligamento de emergência do módulo de potência | ||
---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
O módulo de potência detectou uma irregularidade crítica e solicitou o desligamento de emergência externo. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW–EURODRIVE. |
Subirregularidade: 26.4 Descrição: Irregularidade de monitoramento de temperatura do resistor de frenagem externo | ||
---|---|---|
| Resposta: Resposta a irregularidade da resistência de frenagem externa | |
Causa | Ação | |
O interruptor de temperatura conectado à resistência de frenagem externa foi acionado. | – Verificar forma construtiva da resistência de frenagem. – Limpar a resistência de frenagem. – Verificar o planejamento de projeto da resistência de frenagem. – Montar uma resistência de frenagem maior. – Verificar configuração do relé externo. – Otimizar ciclo de percurso para que haja menos energia regenerativa. – Verificar os ajustes da função de descarga do armazenamento no módulo de software MOVIKIT® afetado. |