Irregularidade 12 Freio
Subirregularidade: 12.1 Descrição: Irregularidade na saída do freio | ||
---|---|---|
| Resposta: Parada da aplicação + bloqueio do estágio saída | |
Causa | Ação | |
Não há nenhum freio conectado. | – Verificar a conexão do freio. – Verificar colocação em operação. | |
O cabo do freio foi desconectado quando ligado. | Verificar a conexão do freio. | |
O freio foi sobrecarregado por uma sobrecorrente > 2 A. | – Certificar-se de que o freio conectado seja permitido. – Verificar freio. | |
O freio foi sobrecarregado devido à conexão frequente (> 0,5 Hz). | Reduzir frequência de comutação do freio. |
Subirregularidade: 12.2 Descrição: Tensão do freio 24 VCC fora da faixa de tolerância | ||
---|---|---|
| Resposta: Parada da aplicação + bloqueio do estágio saída | |
Causa | Ação | |
A tensão de alimentação de 24 VCC está fora da faixa de tolerância de 24 – 26.4 V. | Verificar tensão de alimentação de 24 VCC. |
Subirregularidade: 12.3 Descrição: Temperatura do freio fora da faixa permitida | ||
---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
A temperatura do freio está fora da faixa permitida (muito baixa ou muito alta). | Verificar as condições ambientais e a aplicação. | |
Em unidades descentralizadas, a sobretensão no circuito intermediário é reduzida através do freio. Ao mesmo tempo, a temperatura do freio está muito alta. | Verificar a aplicação na operação em modo gerador. |
Subirregularidade: 12.4 Descrição: Falta o módulo do sistema de controle de freios | ||
---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
O sistema de controle do freio foi ativado embora a unidade não possua um módulo correspondente. | Selecionar um tipo de freio ou conexão de freio diferente. |
Subirregularidade: 12.5 Descrição: Curto-circuito no freio | ||
---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
Há um curto-circuito no freio. | Verificar conexão do freio. |
Subirregularidade: 12.7 Descrição: Sobrecorrente no freio | ||
---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
O freio requer mais corrente do que pode fornecer a eletrônica de controle do freio. | – Verificar parametrização do freio. – Utilizar freios/eletrônica do sistema de controle do freio adequados. | |
A bobina de freio está com defeito. | Substituir freio. |
Subirregularidade: 12.8 Descrição: Irregularidade da tensão de alimentação | ||
---|---|---|
| Resposta: Irregularidade da tensão nominal do freio | |
Causa | Ação | |
A irregularidade pode ter as seguintes causas: – A tensão de alimentação do retificador de freio está fora do intervalo válido. – A tensão de alimentação do retificador de freio não está disponível. | – Verificar tensão de alimentação. – Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE. |
Subirregularidade: 12.9 Descrição: irregularidade considerável | ||
---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
Não há nenhum freio conectado. | Conectar o freio. | |
O freio está conectado incorretamente. | Verificar e corrigir a conexão do freio. | |
O freio incorreto foi colocado em operação. | Verificar colocação em operação. |
Subirregularidade: 12.20 Descrição: Integração do motor digital – Irregularidade crítica | ||
---|---|---|
| Resposta: Bloqueio do estágio de saída com reset automático | |
Causa | Ação | |
O retificador de freio inteligente da integração digital do motor detectou uma irregularidade crítica. | Observar a mensagem de irregularidade do subescravo. Encontrar a causa exata da irregularidade nesta mensagem de irregularidade e tomar as medidas de eliminação de irregularidades apropriadas. |
Subirregularidade: 12.21 Descrição: Integração do motor digital – Irregularidade | ||
---|---|---|
| Resposta: Parada de emergência + Bloqueio do estágio de saída com reset automático | |
Causa | Ação | |
O retificador de freio inteligente da integração digital do motor detectou uma irregularidade. | Observar a mensagem de irregularidade do subescravo. Encontrar a causa exata da irregularidade nesta mensagem de irregularidade e tomar as medidas de eliminação de irregularidades apropriadas. |
Subirregularidade: 12.22 Descrição: Integração do motor digital – Aviso | ||
---|---|---|
| Resposta: Atenção com reset automático | |
Causa | Ação | |
O retificador de freio inteligente da integração do motor digital reportou uma mensagem de atenção. | Prestar atenção ao aviso do subescravo. A partir deste aviso, determinar a causa exata e tomar as medidas corretivas apropriadas. |
Subirregularidade: 12.23 Descrição: Integração do motor digital – Timeout | ||
---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
A comunicação com o retificador de freio inteligente está interrompida. | Verificar conexão. |
Subirregularidade: 12.24 Descrição: Integração do motor digital – Irregularidade de inicialização | ||
---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
A inicialização do retificador de freio inteligente falhou. | – Confirmar irregularidade. – Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE. |